Connecteurs à câble - RC-09P1N8A80EP - 1610450

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610450
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356391962
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM