RC-09P1N12RBJ9 - 1610430

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610430
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356263429