RC-06S1NS2FBEP - 1610285

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs enfichables d'accouplement, avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement vissé, Diamètre du câble: 7 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610285
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356262958