Connecteurs à câble - RC-06S1N8AK004 - 1610254

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610254
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356262866