Connecteurs à câble - RC-06P1N12T061 - 1610128

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610128
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356262538