Traversée face arrière - RC-0000000U3ZB - 1610077

Aucune photo disponible

Traversée face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique radial, 4xM3, blindé: non, epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610077
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356275682
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire