Connecteur d'appareil face arrière - PV-12P1N22HG00 - 1609979

La figure représente la version de produit 14 pôles

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M16, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1609979
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356439534
Poids par pièce (hors emballage) 0,024 KGM
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire