Direction - VS-P1220-P1220-C1020/ 1,0 - 1609170

Direction, PROFINET/Puissance, 5-pôles, PVC, gris argent RAL 7001, Connecteur droite MSTB Push-Pull / IP65, sur Connecteur droite MSTB Push-Pull / IP65, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1609170
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 370 (C-2-2017)
GTIN 4046356160339
Poids par pièce (hors emballage) 0,449 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290