Fibre optique - VS-P1211-P1211-C1000/ 1,0 - 1608692

Câble FO PROFINET préconfectionné, câble rond, fibre polymère 980/1000 µm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67, pour la pose dans les bâtiments, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1608692
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 244 (PC-2009)
GTIN 4046356161251
Poids par pièce (hors emballage) 0,207 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000