Direction - VS-P1207-P1210-C933/ 1,0 - 1608414

Câble PROFINET préconfectionné, type B, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22, souple (7 fils), RAL 6018 (jaune/vert), boîtier métallique Push-Pull RJ45/IP67 sur connecteur mâle M12, longueur : 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1608414
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161046
Poids par pièce (hors emballage) 0,145 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210