Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Connecteur mâle RJ45, IP67, avec verrouillage Push-Pull (variante 14), boîtier plastique, pour 1 gigabit, pour conducteur flexible AWG 24 ... 25

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1608139
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 286 (PC-2011)
GTIN 4046356159975
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM