Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Connecteur RJ45, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier plastique, CAT5e, 4 pôles, avec raccordement autodénudant QUICKON, pour brins de 1 à 7 fils AWG 26 ... 22, pour câbles de diamètre 5,0 mm ... 8,0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1608126
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 363 (C-2-2017)
GTIN 4046356159968
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM