Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - 1608100

Connecteur Push-Pull

Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Zinc coulé sous pression, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droite, coloris: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1608100
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 80 (C-2-2013)
GTIN 4046356159944
Poids par pièce (hors emballage) 0,067 KGM