Connecteurs de puissance - VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - 1608074

Connecteurs de puissance, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 5, matériau: Zinc coulé sous pression, type de raccordement: Raccordement à ressort, section raccordable: AWG 18- 13, sortie du câble: droite, coloris: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1608074
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 350 (C-4-2015)
GTIN 4046356131742
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer