Contact à sertir - SL-1CKP010 - 1607911

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 10 mm, zone de sertissage: 10 mm² ... 10 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Code de commande 1607911
Unité de conditionnement 4 pcs
Quantité minimum de commande 4 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 176 (C-2-2017)
GTIN 4046356272827
Poids par pièce (hors emballage) 0,058 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099