Connecteur d'appareil face avant - RF-17S1N8AWA00 - 1607892

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1607892
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 106 (C-2-2017)
GTIN 4046356174862
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM