Connecteur d'appareil face avant - RF-17P1N8AWQ00 - 1607866

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607866
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356269087
Poids par pièce (hors emballage) 0,067 KGM