Connecteur d'appareil face avant - RF-12S2N8AWQ00 - 1607845

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607845
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356268813
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM