Cadre de montage - VC-AR2/3M-PEA - 1607774

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 2, 3 modules à isolants

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement PE au boîtier métallique ne nécessite que peu de place.
  • N'importe quel pôle peut être un contact PE.

Données commerciales

Code de commande 1607774
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 30 (C-2-2013)
GTIN 4017918948894
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire