Connecteurs à câble - ST-7ES1N8A8004 - 1607758

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 8 mm... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Code de commande 1607758
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356274531
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM