Eléments de contact - VC-AMS 7 - 1607751

L'illustration représente la version VC-AMS 7.

Module à isolant pour contacts, pour cadres, avec raccordement vissé, 6 pôles + PE, 690 V / 70 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conception compacte
  • Technique MINICONNEC éprouvée
  • Branchement universel
  • Détrompage contre les inversions

Données commerciales

Code de commande 1607751
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 25 (C-2-2013)
GTIN 4017918969219
Poids par pièce (hors emballage) 0,078 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire