Connecteurs à câble - ST-7EP1N8A8003 - 1607735

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Code de commande 1607735
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356274357
Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM