Presse-étoupe - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 27 ... 34 mm, ouvert. 50, presse-étoupe : M40

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607729
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 690 (C-4-2015)
GTIN 4017918938819
Poids par pièce (hors emballage) 0,169 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990