Connecteur prolongateur - ST-5EP1N8A9003S - 1607706

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1607706
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356274098
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM