Connecteur d'appareil face avant - ST-3ES1N8AWQ00S - 1607694

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Idéal pour appareils compacts
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1607694
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 139 (C-2-2017)
GTIN 4046356273985
Poids par pièce (hors emballage) 0,027 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer