Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

La figure montre la version VC-K-T3-Z

Capot passe-câble, en plastique, type : VC2, avec sortie de câble plat 7,5 x 29,5 mm, vis de verrouillage à tête plus-moins.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607680
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 35 (C-2-2013)
GTIN 4017918944070
Poids par pièce (hors emballage) 0,055 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer