Connecteurs à câble - SL-5ES1N8A8001 - 1607501

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M58, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 25 mm ... 36 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Transmission fiable des puissances électriques élevées

Données commerciales

Code de commande 1607501
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 174 (C-2-2017)
GTIN 4046356271660
Poids par pièce (hors emballage) 0,831 KGM