Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SF-7ES1N8AYW00 - 1607429

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607429
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 155 (C-2-2017)
GTIN 4046356271417
Poids par pièce (hors emballage) 0,170 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer