Connecteur d'appareil face avant - RF-12P2S8AAF00 - 1607270

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur d'appareil face avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607270
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356268363
Poids par pièce (hors emballage) 0,058 KGM