Connecteur prolongateur - RF-12P2N8A9003 - 1607254

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607254
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356268196
Poids par pièce (hors emballage) 0,030 KGM
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire