Connecteurs à câble - RF-12P2N8A80DU - 1607252

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607252
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 78 (PC-2011)
GTIN 4046356174770
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM