Connecteur d'appareil face avant - SF-7EP1N8AAC00 - 1607045

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, cote de bride agrandie, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607045
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356253727
Poids par pièce (hors emballage) 0,123 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer