Connecteur d'appareil face avant - SF-5EP1N8AAF00 - 1607036

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607036
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356253260
Poids par pièce (hors emballage) 0,137 KGM