Joint d'étanchéité rigide - UC-Z2344 - 1606837

L'illustration représente le joint d'étanchéité pour câble pour diamètre de câble de 9,5 à 11,5 mm

Joint d'étanchéité rigide, plage de diamètre de câble: 8 mm... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606837
Unité de conditionnement 500 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356262224
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097