Connecteurs à câble - UC-1RS1NRA80AC - 1606728

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 11,5 mm ... 13,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606728
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356261500