Traversée face arrière - UC-19S1N12Q0DU - 1606698

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606698
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356261289