Traversée face arrière - UC-16S1N12Q0DU - 1606474

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606474
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356385909
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer