Connecteurs à câble - UC-09S1N1280AA - 1606242

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 8,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606242
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356258319