Connecteurs à câble - UC-07S1NS2T0AB - 1606210

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement vissé, Diamètre du câble: 9,5 mm ... 11,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606210
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356258081