Connecteurs à câble - UC-07S1N8AT0DU - 1606205

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606205
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356258050