Connecteur prolongateur - UC-07S1N1290DU - 1606192

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606192
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356257961