Connecteurs à câble - TU-1RP1NRA8UDU - 1606009

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606009
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356256650