Connecteurs à câble - TU-19P1N128UDU - 1606003

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606003
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356256599