Connecteur d'appareil face avant - TU-17P1N12WB00 - 1605991

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 1,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605991
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356256476
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer