Connecteurs à câble - TU-06S1N12TUDU - 1605912

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605912
Unité de conditionnement 8 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356255691
Poids par pièce (hors emballage) 0,170 KGM
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire