Connecteur d'appareil face arrière - TU-06P1N124100 - 1605895

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605895
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356255523