Connecteur d'appareil face avant - SM-7EPWN8AAF00 - 1605848

Aucune photo disponible

Connecteur d'appareil face avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605848
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356255295
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire