Connecteur d'appareil face avant - SM-7EPWN8AAD00 - 1605846

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xØ4,4, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605846
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182522
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer