Traversée face arrière - SM-7EP1N8AQL02 - 1605842

Traversée face arrière, droit, long, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605842
Unité de conditionnement 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356255264
Poids par pièce (hors emballage) 0,578 KGM