Traversée face arrière - SM-7EP1N8AC003 - 1605831

Traversée face arrière, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xM4, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 12,5 mm ... 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605831
Unité de conditionnement 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356255158
Poids par pièce (hors emballage) 0,518 KGM